Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0084 - Toggle clamps push-pull with mounting bracket
Bill of material
K0084.0250
BESTKIPP
Order No.
K0084.0250
F
hand force
170 N
F2
Holding force
2500 N
F1
Clamping force
1500 N
PASSKG
suitable plastic handle
K0100.23
A1
Length
23 mm
A2
Length
13 mm
B
width
30 mm
B1
width
57.5 mm
B2
width
42 mm
C1
height
25 mm
D
diameter
6.5 mm
D1
diameter
11.1 mm
H
height
85 mm
L
Length
136 mm
L1
Length
52.5 mm
L2
Length
14 mm
L3
Length
12 mm
M
thread
M 6 x 25
M1
thread 1
M 20 x 1.5
S
Length
4 mm
R
Radius
60 mm
C
Stroke
32 mm
GEW
Approx. weight
0.3457 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035335
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D